Positions-Transmitter SDAC-MHS

Mali i stoga idealan gdje god ima vrlo malo prostora: odašiljač položaja i programibilni prekidač blizine s 2 uklopna izlaza za C-utore u jednom uređaju. Programabilan i s IO-Link. Programabilan i s IO-Link.
  • Princip mjerenja: magnetno Hall
  • Područje detekcije do 35 mm
  • IO-Link, 2 programabilna sklopna izlaza
  • Analogni izlaz 0 ... 10 V
  • Vrlo kompaktan dizajn čini jedinicu posebno pogodnom za rad s pneumatskim prihvatnicama, kompaktnim zračnim cilindrima i bilo kojom primjenom koja se mora izvoditi u uskom prostoru
  • LED indikatori statusa
  • Duljina kabela 0.3, 2.5 m
  • Prikladno za okrugli utor