Párhuzamos megfogó HGPD-63-A
1132954
GTIN 4052568227197
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
928 N
Löket befogópofánként
16 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz
Fogóerőbiztosítás
nélkül