Mágnesszelep MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
12459
GTIN 4052568111984
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 zárt
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
4800 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 4. méret ISO 5599-1 szerint
Működtetés módja
elektromos