3 pofás megfogó DHDS-32-A
1259493
GTIN 4052568229306
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
115 N
Löket befogópofánként
3.9 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz