Szögemelős megfogó DHWS-40-A
1310184
GTIN 4052568229726
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Teljes megfogási nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), zárt
1362 Ncm
Teljes megfogási nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87psi), nyitott
1497 Ncm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz