Szabványos henger DSBC-50-100-PPVA-N3
1366952
GTIN 4052568016470
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
50 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1178 N
Löket
100 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható