Fordító hajtómű DSM-32-270-P1-HD-A-B
1369119
GTIN 4052568231231
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
32
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 246 deg
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz