Szabványos henger DSBC-32-25-PPVA-N3
1376422
GTIN 4052568016555
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
483 N
Löket
25 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható