Szabványos henger DSBC-40-100-PPSA-N3
1376907
GTIN 4052568231842
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
100 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás