Szabványos henger DSBC-80-500-PPVA-N3
1383344
GTIN 4052568232047
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
80 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
3016 N
Löket
500 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható