Szabványos henger DSBC-80-50-PPSA-N3
1383368
GTIN 4052568232078
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
80 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
3016 N
Löket
50 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás