Szabványos henger DSBC-100-25-PPVA-N3
1384804
GTIN 4052568232351
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
100 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
4712 N
Löket
25 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható