Szabványos henger DSBC-100-125-PPVA-N3
1384809
GTIN 4052568232375
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
100 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
4712 N
Löket
125 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható