Szabványos henger DSBC-100-400-PPVA-N3
1384814
GTIN 4052568232405
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
100 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
4712 N
Löket
400 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható