Mágnesszelep MDH-5/3E-3/4-D-4

14547

GTIN 4052568112547

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 leszellőzött
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
4800 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 4. méret ISO 5599-1 szerint
Működtetés módja
elektromos