Termék életciklus információk

A termék kiváltása folyik.

04/2026 - A termék kivezetés alatt áll. Ne használja új tervekhez. Kérjük, használja a modern alternatív terméket.

11/2026 - A termék megszűnt. Tartalék termék.

12/2026 - A termék megszűnt.

Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Induktív érzékelők

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Közelítéskapcsoló SIEN-M18NB-NO-K-L

150428

GTIN 4052568069384

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Méret
M18x1
Kapcsolókimenet
NPN
Kapcsolóelem-funkció
Nyitó
DC üzemi feszültségi tartomány
10 V - 30 V