Pneumatikus szelep J-5/2-D-3-C
151865
GTIN 4052568010805
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
4500 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap: 3. méret az ISO 5599-1 szerint
Működtetés módja
pneumatikus