Szabványos henger DSBF-C-32- -PPVA-N3-R
1772262
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
483 N
Löket
1 mm - 2800 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható