Szabványos henger DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R

1774269

GTIN 4052568246983

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
400 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható