Szabványos henger DSBF-C-80-200-PPVA-N3-R

1778436

GTIN 4052568247317

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
80 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
3016 N
Löket
200 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható