Szabványos henger DSBF-C-63- -PPSA-N3-R

1780600

Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
63 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870 N
Löket
1 mm - 2800 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás