Szabványos henger DSBF-C-100-80-PPVA-N3-R

1782256

GTIN 4052568248017

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
100 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
4712 N
Löket
80 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható