Szabványos henger DSBF-C-100-40-PPSA-N3-R

1782824

GTIN 4052568248116

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
100 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
4712 N
Löket
40 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás