Szabványos henger DSBF-C-100-250-PPSA-N3-R
1782831
GTIN 4052568248185
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
100 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
4712 N
Löket
250 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás