Szabványos henger DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R
1785016
GTIN 4052568248260
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
125 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
7363 N
Löket
100 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható