Szabványos henger DSBC-125-160-PPSA-N3
1804667
GTIN 4052568248673
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
125 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
7363 N
Löket
160 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás