DNCT
Homepage
Termékek
Aktuátorok
Pneumatikus aktuátorok
Tandem, nagy erejű és többállású hengerek
Tandem henger és nagy erejű henger
DNCT
DNCT-100- -PPV-A
Tandem henger
DNCT-100- -PPV-A
191111
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Alkatrészkatalógus
Betöltés...
Dugattyú Ø
100 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
9130 N
Löket
3 mm - 500 mm