DNCT
Homepage
Termékek
Aktuátorok
Pneumatikus aktuátorok
Tandem, nagy erejű és többállású hengerek
Tandem henger és nagy erejű henger
DNCT
DNCT-63- -PPV-A-S6
Tandem henger
DNCT-63- -PPV-A-S6
191213
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Alkatrészkatalógus
Betöltés...
Dugattyú Ø
63 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
3552 N
Löket
3 mm - 500 mm