Szabványos henger DSBC-32-20-PPSA-N3
2123085
GTIN 4052568251734
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
483 N
Löket
20 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás