Szabványos henger DSBC-80-60-PPVA-N3
2126597
GTIN 4052568252045
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
80 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
3016 N
Löket
60 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható