Tömlőszelep VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4E-4
2931681
GTIN 4052568255572
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Szerkezeti felépítés
Tömlőszelep, pneumatikus működtetésű
Szelepfunkció
2/2 nyitott monostabil
Armatúra csatlakozó
Kapocs DIN 32676 A sorozat szerint
Kv átfolyás
0.7 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 4 bar