Tömlőszelep VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4-EXA
3022839
GTIN 4052568477264
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Szerkezeti felépítés
Tömlőszelep, pneumatikus működtetésű
Szelepfunkció
2/2 nyitott monostabil
Armatúra csatlakozó
G1/2
Kv átfolyás
5 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 4 bar