Párhuzamos megfogó HGPL-25-40-A-B
3361484
GTIN 4052568269210
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
256 N
Löket befogópofánként
40 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz