Párhuzamos megfogó HGPL-63-150-A-B
3361494
GTIN 4052568269319
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
A megfogó pofánkénti záróerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) nyomáson
1371 N
Löket befogópofánként
150 mm
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz