Szabványos henger DSBC-63-80-D3-PPVA-N3

3657866

GTIN 4052568272531

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
63 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870 N
Löket
80 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható