Szabványos henger DSBC-50-250-D3-PPVA-N3
3659480
GTIN 4052568272913
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
50 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1178 N
Löket
250 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható