Szabványos henger DSBC-50-40-D3-PPSA-N3
3659494
GTIN 4052568272975
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
50 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1178 N
Löket
40 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás