Szabványos henger DSBC-40-100-D3-PPVA-N3
3660623
GTIN 4052568273224
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
100 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható