Szabványos henger DSBC-40-160-D3-PPVA-N3
3660626
GTIN 4052568273255
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
160 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható