Tömlőszelep VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4E-4
3968924
GTIN 4052568273880
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Szerkezeti felépítés
Tömlőszelep, pneumatikus működtetésű
Szelepfunkció
2/2 nyitott monostabil
Armatúra csatlakozó
Kapocs DIN 32676 A sorozat szerint
Kv átfolyás
18 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 4 bar