Lineáris hajtómű DLGF-G-25-250-PPSA
5072353
GTIN 4052568419264
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
295 N
Löket
250 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz