Lineáris hajtómű DLGF-KF-40-400-PPSA
5074760
GTIN 4052568419486
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), el őre
754 N
Löket
400 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz