Lineáris hajtómű DLGF-G-20-150-PPSA
5074919
GTIN 4052568419622
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
188 N
Löket
150 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz