Kör keresztmetszetű henger DSNU-S-8-25-P-A-MQ
5205900
GTIN 4052568420277
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
8 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
30.2 N
Löket
25 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon