A DSNU-S, a DSNU szabványos henger megfelelője, még karcsúbb és rövidebb változatot kínál azonos löket mellett. Még kisebb helyigény. Fenntartható és erőforrás-takarékos.
Ez a kompakt, kettős működésű pneumatikus henger anyagot és ezáltal súlyt takarít meg. Ez a hajtómű ezért nemcsak olyan alkalmazásokhoz tökéletes, ahol szűk és korlátozott a hely, hanem olyanokhoz is, ahol mozgó tömegként kell mozgatni. A DSNU-S pneumatikus henger a dugattyúrúd oldalán található egyetlen központi menettel szerelhető fel, így már a kezdetektől fogva minimális szerelést igényel.
A kompakt pneumatikus hajtómű kiváló kezelhetősége a kiegészítő kulcslapoknak, a rögzített vagy önbeálló csillapításnak és a pozícióérzékeléshez használt önbeálló SDBT-MSX közelítéskapcsolóval való kombinálhatóságnak köszönhetően megkönnyíti a telepítést és az üzembe helyezést.
Ez az új hengersorozat, valamint az említett tartozékok a Festo alapkínálatához tartoznak. Világszerte elérhető és gyorsan, kedvező áron szállítható.
Ez a kettős működésű kör keresztmetszetű henger legfeljebb 10 bar üzemi nyomásra van méretezve, és számos lökethosszal kapható 200 mm-ig. A korrózióálló rozsdamentes acél dugattyúrúd alacsony kopású tömítése hosszú élettartamot és alacsony súrlódást biztosít.
Egy rövid hajtómű, amely a külső hengerre felszerelt tartozékok ellenére sem növeli a tömeget: tökéletes olyan helyekre, ahol minimális hely áll rendelkezésre a beszereléshez. A henger a rozsdamentes acélcsőre felszerelt tartozékokkal is beépíthető.
Ha különösen szűkös a hely egy berendezésben, akkor különböző zárósapkák közül választhat. A kívánt beépítési helyzethez igazodóan menettel vagy anélkül, különösen vékony axiális légcsatlakozással, vagy a forgó mozgásokhoz való csapágyazással is beépíthető.
A külső hengeren található az egyedi Festo termékkulcs is, amellyel pillanatok alatt lehívhatja a műszaki adatokat, a dokumentációt vagy a pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat.
Hogyan támogathatjuk Önt a még kisebb gépek építésében és a gépek gyors üzembe helyezésében? Kisebb hengereink szívesen segítenek ebben.