Kör keresztmetszetű henger DSNU-S-12-15-P-A-MQ
5211897
GTIN 4052568420352
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
12 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
67.9 N
Löket
15 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon