Kör keresztmetszetű henger DSNU-S-16-40-P-A-MQ

5216093

GTIN 4052568420628

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
16 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
120.6 N
Löket
40 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon