Kör keresztmetszetű henger DSNU-S-16-30-PPS-A-MQ

5217239

GTIN 4052568420710

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
16 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
120.6 N
Löket
30 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás