Kör keresztmetszetű henger DSNU-S-16-40-PPS-A-MQ
5217240
GTIN 4052568420727
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
16 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
120.6 N
Löket
40 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás