Mágnesszelep MDH-5/3B-D-2-M12-C
533006
GTIN 4052568259587
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 tápnyomásra kapcsolt
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2300 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 2. méret ISO 5599-1 szerint
Működtetés módja
elektromos